SCALANCE SC622-2C Industrial Security Appliance; for protection of devices and networks in discrete manufacturing and the process industry for protection of the industrial communication with firewall; further functions: network separation according to PROFIsafe; address conversion (NAT/NAPT); connection to SINEMA RC; 2x combo port electrical or optical; 10/100/1000 Mbit/s RJ45 or 1000 Mbit/s SFP.
Objednací číslo |
6GK5622-2GS00-2AC2 |
Popis výrobku |
SCALANCE SC622-2C Industrial Security Appliance; for protection of devices and networks in discrete manufacturing and the process industry for protection of the industrial communication with firewall; further functions: network separation according to PROFIsafe; address conversion (NAT/NAPT); connection to SINEMA RC; 2x combo port electrical or optical; 10/100/1000 Mbit/s RJ45 or 1000 Mbit/s SFP.
|
Produktová skupina |
SCALANCE S Industrial Security Appliances |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
5N2 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,580 kg |
Rozměry balení |
19,30 x 25,40 x 14,10 |
Jednotky rozměru zásilky |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Balné množství |
1 |
EAN |
4047622825488 |
UPC |
195125061538 |
Číslo celní nomenklatury |
85176200 |
Označení katalogu (LKZ) |
IK |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
2433 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R320 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 06.11.2017 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
4,4'-isopropylidenedifenol (bisfenol A, BPA)
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
19-17-01-28 |
eClass |
6 |
19-17-01-03 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-03 |
eClass |
8 |
19-17-01-03 |
eClass |
9 |
19-17-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-03 |
ETIM |
7 |
EC001478 |
ETIM |
8 |
EC001478 |
|
|
|
|