SCALANCE M876-4 4G router, pro bezdrátovou IP komunikaci pro zařízení založené na ethernetové komunikaci pomocí mobilního LTE (4G) rozhraní, optimalizovaný pro použití v Evropě, VPN, Firewall, NAT, 4-portový switch, 2x SMA antény, možnost použití různých antén, MIMO technologie, 1x digitální vstup, 1x digitální výstup, další funkce: překlad IP adres (NAT/NAPT), připojení k SINEMA RC, ověřte si místní národní požadavky! f
Poznámky
Objednací číslo |
6GK5876-4AA00-2BA2 |
Popis výrobku |
SCALANCE M876-4 4G router, pro bezdrátovou IP komunikaci pro zařízení založené na ethernetové komunikaci pomocí mobilního LTE (4G) rozhraní, optimalizovaný pro použití v Evropě, VPN, Firewall, NAT, 4-portový switch, 2x SMA antény, možnost použití různých antén, MIMO technologie, 1x digitální vstup, 1x digitální výstup, další funkce: překlad IP adres (NAT/NAPT), připojení k SINEMA RC, ověřte si místní národní požadavky! f
|
Produktová skupina |
SCALANCE M876/M874 (4G, 3G, 2G) mobile wireless routers |
Status výrobku (PLM) |
PM400:Výběhový výrobek |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek je výběhovým od: 11.01.2024 |
Poznámky |
|
Nástupce |
6GK5876-4AA10-2BA2 |
Popis náhrady |
SCALANCE M876-4 4G router; for wireless IP communication from Ethernet-based programmable controllers via LTE (4G) mobile radio optimized for worldwide usage, VPN, firewall, NAT; 4-port switch; 2x SMA antennas, MIMO technology; 1x digital input, 1x digital output; observe national approvals. |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
5M2 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,396 kg |
Rozměry balení |
35,00 x 13,00 x 160,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047622225813 |
UPC |
804766297892 |
Číslo celní nomenklatury |
85176200 |
Označení katalogu (LKZ) |
IK |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
2438 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R323 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
19-17-01-28 |
eClass |
6 |
19-17-01-03 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-03 |
eClass |
8 |
19-17-01-03 |
eClass |
9 |
19-17-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-03 |
ETIM |
7 |
EC001478 |
ETIM |
8 |
EC001478 |
ETIM |
9 |
EC001478 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-09 |
|
|
|
|