26.11.2020 8:40:57
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6NH3112-4BB00-0AP0
Product
Promotional package autonomous RTU; includes SIMATIC RTU3041C, mobile radio antenna ANT896-4MA and GPS antenna ANT895-6ML Incl. connecting cable (2 m); Incl. extension board HART/RS485; Observe national approvals! Can only be ordered once per customer.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6NH3112-4BB00-0AP0
Popis výrobku Promotional package autonomous RTU; includes SIMATIC RTU3041C, mobile radio antenna ANT896-4MA and GPS antenna ANT895-6ML Incl. connecting cable (2 m); Incl. extension board HART/RS485; Observe national approvals! Can only be ordered once per customer.
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 5TP
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : 5A002A2A / ECCN : 5A002ENCA3
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,470 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení 1,00 x 1,00 x 1,00
Jednotky rozměru zásilky CM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4019169857451
UPC 195125043008
Číslo celní nomenklatury 85176200
Označení katalogu (LKZ) IK
Skupina výrobků (PCK/FAGR) X03Q
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R322
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 5 EC001423
ETIM 6 EC001423
ETIM 7 EC001423
|