SINAMICS G180 2T2A-07600-030 400-690V IT, 50/60 Hz Motor output (typ.) 30kW (690V) HWD without opt. 610*225*320 mm IP20 air-cooled, 6-pulse line reactor, DV/DT Output filter EMC EN61800-3
Objednací číslo |
6SE0100-1AH23-4AA7 |
Popis výrobku |
SINAMICS G180 2T2A-07600-030 400-690V IT, 50/60 Hz Motor output (typ.) 30kW (690V) HWD without opt. 610*225*320 mm IP20 air-cooled, 6-pulse line reactor, DV/DT Output filter EMC EN61800-3
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
3D2 |
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
220 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
55,000 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85044086 |
Označení katalogu (LKZ) |
D18.1LD |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5780 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P122 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 22.07.2019 |
Kategorie produktu |
D: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
dodekachloropentacyklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (“Dechlorane Plus”™)
včetně izomerů a jejich kombinací
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
1,2-benzendicarboxylová kyselina, estery di-C7-11-větvených a lineárních alkylů (DHNUP)
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|