SINAMICS S120 Filter module for Active Interface Module 500-690 V 3 AC, 50/60 Hz, 1025 A Type rating: 1100kW Built-in unit IP00 Water cooling for open circuit incl. DRIVE-CLiQ cable without bypass contactor with Pt1000
Objednací číslo |
6SL3005-0FG41-0AA7 |
Popis výrobku |
SINAMICS S120 Filter module for Active Interface Module 500-690 V 3 AC, 50/60 Hz, 1025 A Type rating: 1100kW Built-in unit IP00 Water cooling for open circuit incl. DRIVE-CLiQ cable without bypass contactor with Pt1000
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM400:Výběhový výrobek |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek je výběhovým od: 15.05.2023 |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
3DC |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
70 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
160,000 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85363090 |
Označení katalogu (LKZ) |
D21.3LDSP |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4131 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.08.2018 |
Kategorie produktu |
D: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-42-01-06 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-42-01-06 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|