***spare part only*** SINAMICS multimedia card 64 MB empty when ordering licenses using the Z option, an email address is for order
Poznámky
Objednací číslo |
6SL3054-4AG00-0AA0 |
Popis výrobku |
***spare part only*** SINAMICS multimedia card 64 MB empty when ordering licenses using the Z option, an email address is for order
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM490:Výrobek zrušen |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 01.11.2022 |
Poznámky |
|
Nástupce |
6SL3054-4TC00-2AA0 |
Popis náhrady |
SINAMICS S110 SD card 512 MB incl. licensing (Certificate of License, stored on the card) V4.4 SP3 |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
7A7 |
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
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,010 kg |
Rozměry balení |
175,00 x 250,00 x 2,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4042948664032 |
UPC |
662643486018 |
Číslo celní nomenklatury |
85235110 |
Označení katalogu (LKZ) |
D21MC |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9670 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R2SD |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 26.01.2009 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|