SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6SL3070-4GA01-0XA5
Product
SINAMICS DCC (Drive Control Chart) V16 Combo, DVD, Optional TIA Portal engineering tool for SINAMICS drives as option package for Startdrive Basic/Advanced V16 German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), incl. combo license key (Floating License) for parallel use of SINAMICS DCC V3.4 and SINAMICS DCC V16
Poznámky
Pro tento výrobek existuje ekvivalentní náhrada:
6SL3070-4KA01-0XG5 Porovnat produkty
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6SL3070-4GA01-0XA5
Popis výrobku SINAMICS DCC (Drive Control Chart) V16 Combo, DVD, Optional TIA Portal engineering tool for SINAMICS drives as option package for Startdrive Basic/Advanced V16 German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), incl. combo license key (Floating License) for parallel use of SINAMICS DCC V3.4 and SINAMICS DCC V16
Produktová skupina SINAMICS DCC (Drive Control Chart) in the TIA Portal
Status výrobku (PLM) PM410:Výrobek je vyškrtnut
Termín změny statusu výrobku Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 01.04.2024
Poznámky
Pro tento výrobek existuje ekvivalentní náhrada:
6SL3070-4KA01-0XG5 Porovnat produkty
Successor information
Nástupce 6SL3070-4KA01-0XG5
Popis náhrady SINAMICS DCC (Drive Control Chart) V19 Combo, OSD / software download. Optional TIA Portal engineering tool for SINAMICS drives as option package for Startdrive Basic/Advanced V19 German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), including combo license key (floating license) for parallel use of SINAMICS DCC V3.5 und SINAMICS DCC V19 ******************************* email address required for delivery
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 7SW
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,196 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4025515675761
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85234920
Označení katalogu (LKZ) D21MC
Skupina výrobků (PCK/FAGR) X087
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R221
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;