SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6SL3072-4EA02-1XG0
Product
Software download Startdrive V14 SP1 S120 option Engineering and commissioning tool for SINAMICS S120 drives. German, English, Spanish French, Italian and Chinese (simplified), incl. Single License
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu. Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Tento výrobek se již nedodává. Nástupce:
6SL3072-4KA02-0XG0 Porovnat produkty
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6SL3072-4EA02-1XG0
Popis výrobku Software download Startdrive V14 SP1 S120 option Engineering and commissioning tool for SINAMICS S120 drives. German, English, Spanish French, Italian and Chinese (simplified), incl. Single License
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM490:Výrobek zrušen
Termín změny statusu výrobku Výrobek se nedodává od: 01.04.2024
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu. Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Tento výrobek se již nedodává. Nástupce:
6SL3072-4KA02-0XG0 Porovnat produkty
Successor information
Nástupce 6SL3072-4KA02-0XG0
Popis náhrady SINAMICS Startdrive Basic V19, OSD / software download. TIA Portal engineering and commissioning tool for SINAMICS drives. German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), including single license ******************************* email address required for delivery
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 7SW
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,001 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 804766696930
Číslo celní nomenklatury Není dostupný
Označení katalogu (LKZ) D21MC
Skupina výrobků (PCK/FAGR) X087
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R221
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-02-31-92
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
IDEA 4 5109
UNSPSC 15 39-12-20-04
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;