SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6SL3074-0AA08-4AH0
Product
SINAMICS Electronic license (eCoL) Line droop control for energy recovery / infeed into the island network (S02) For power range from 351 to 650 kW *** Download product *** E-mail address for order is absolutely essential
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu. Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6SL3074-0AA08-4AH0
Popis výrobku SINAMICS Electronic license (eCoL) Line droop control for energy recovery / infeed into the island network (S02) For power range from 351 to 650 kW *** Download product *** E-mail address for order is absolutely essential
Produktová skupina CompactFlash card for CU320-2
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu. Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 3D0
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,001 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 195125360907
Číslo celní nomenklatury Není dostupný
Označení katalogu (LKZ) D21LD
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4924
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P122
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Drahé kovy jsou vyjasňovány
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
Dokumenty se natahují...
;