SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6SL3200-0AE61-0AA0
Product
Image similar
SINAMICS S210 &1FK2 starter kit incl. Extended Safety license S210: 6SL3210-5HB10-4UF0 Input voltage: 200-240 V 1AC 0.4 kW, SD card with Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (WxHxD) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1.27 Nm, PN=0.4 KW at NN=3000 rpm, AH30 without brake, with feather key With multiturn absolute encoder Single cable solution, can be assembled MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C, M12 Cores with end sleeve IX connector, length 3m The delivery quantity is limited to 3 per customer.
Poznámky
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Omlouváme se, ale výrobek není v současné době dostupný. Pro více informací kontaktujte našeho obchodního zástupce.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6SL3200-0AE61-0AA0
Popis výrobku SINAMICS S210 &1FK2 starter kit incl. Extended Safety license S210: 6SL3210-5HB10-4UF0 Input voltage: 200-240 V 1AC 0.4 kW, SD card with Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (WxHxD) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1.27 Nm, PN=0.4 KW at NN=3000 rpm, AH30 without brake, with feather key With multiturn absolute encoder Single cable solution, can be assembled MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C, M12 Cores with end sleeve IX connector, length 3m The delivery quantity is limited to 3 per customer.
Produktová skupina Není dostupný
Status výrobku (PLM) PM490:Výrobek zrušen
Termín změny statusu výrobku Výrobek se nedodává od: 01.10.2022
Poznámky
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Omlouváme se, ale výrobek není v současné době dostupný. Pro více informací kontaktujte našeho obchodního zástupce.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 336
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení ECCN : 3A999A / AL : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 70 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 5,000 kg
Rozměry balení 42,00 x 50,80 x 33,20
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4042948692721
UPC 804766784286
Číslo celní nomenklatury 90230080
Označení katalogu (LKZ) D32
Skupina výrobků (PCK/FAGR) X052
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Čína
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.04.2013
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět Ne
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
  Není dostupný
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;