26.11.2020 8:47:55
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6SL3200-0AE73-0AA0
Product
SINAMICS G120X starter kit With Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE18-0AF0 and Web Server Module 6SL3255-0AA00-5AA0 Rated power: 3 kW Radio interference suppression filter category C2 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz Ambient temperature -20 to +45°C size: FSA Type of protection IP20 / UL open type Paint finish 3C2 Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET-PN, Ethernet IP The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6SL3200-0AE73-0AA0
Popis výrobku SINAMICS G120X starter kit With Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE18-0AF0 and Web Server Module 6SL3255-0AA00-5AA0 Rated power: 3 kW Radio interference suppression filter category C2 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz Ambient temperature -20 to +45°C size: FSA Type of protection IP20 / UL open type Paint finish 3C2 Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET-PN, Ethernet IP The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
Produktová skupina SINAMICS G120X starter kits
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 7A7
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : 3A999A
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 3 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 4,200 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení 42,00 x 50,80 x 33,20
Jednotky rozměru zásilky CM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4042948692752
UPC 804766969331
Číslo celní nomenklatury 85044084
Označení katalogu (LKZ) D31.5
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5676
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R2S3
Země původu: Velká Británie
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.07.2006
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Blei

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|