SINAMICS G120X starter kit With Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE24-0AF0 and Web Server Module 6SL3255-0AA00-5AA0 Rated power: 7.5 KW Radio interference suppression filter category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSB Degree of protection IP20 / UL open type Paint finish 3C2 Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET PN, Ethernet IP The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
Objednací číslo |
6SL3200-0AE74-0AA0 |
Popis výrobku |
SINAMICS G120X starter kit With Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE24-0AF0 and Web Server Module 6SL3255-0AA00-5AA0 Rated power: 7.5 KW Radio interference suppression filter category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSB Degree of protection IP20 / UL open type Paint finish 3C2 Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET PN, Ethernet IP The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
336 |
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
AL : N / ECCN : 3A999A |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
25 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
7,200 kg |
Rozměry balení |
42,00 x 50,80 x 33,20 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4042948692769 |
UPC |
804766969348 |
Číslo celní nomenklatury |
85044085 |
Označení katalogu (LKZ) |
D31.5 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
X052 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Velká Británie |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2006 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|