SINAMICS G120C Jmenovitý výkon 15,0KW se 150% přetížením po dobu 3 sek 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ, Vestavěný filtr třída A, I/O-rozhraní: 6DI, 2DO,1AI,1AO, STO, Vestavěná komunikace: PROFINET-PN, Krytí: IP20/ UL OPEN typ, Velikost: FSC 295x 140x 225,4 (VxŠxH), Možnost externího napájení 24 V
Objednací číslo |
6SL3210-1KE23-2AF1 |
Popis výrobku |
SINAMICS G120C Jmenovitý výkon 15,0KW se 150% přetížením po dobu 3 sek 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ, Vestavěný filtr třída A, I/O-rozhraní: 6DI, 2DO,1AI,1AO, STO, Vestavěná komunikace: PROFINET-PN, Krytí: IP20/ UL OPEN typ, Velikost: FSC 295x 140x 225,4 (VxŠxH), Možnost externího napájení 24 V
|
Produktová skupina |
SINAMICS G120C compact converters |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
340 |
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
3 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
5,500 kg |
Rozměry balení |
365,00 x 270,00 x 160,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4042948663875 |
UPC |
887621035693 |
Číslo celní nomenklatury |
85044095 |
Označení katalogu (LKZ) |
D11.1SD |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5673 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Velká Británie |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2006 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
4,4'-isopropylidenedifenol (bisfenol A, BPA)
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid boritý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|