SINAMICS V20 380-480 V 3AC -15% /+10% 47-6 Jmenovitý výkon 1.5 kW s přetížením 150% po dobu 60 sek. Vestavěný filtr C3, I/O rozhraní: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Komunikace: USS/Modbus RTU s vestavěným panelem BOP, Krytí IP20/UL open, Velikost: A 90x166x146 (ŠxVxH)
Objednací číslo |
6SL3210-5BE21-5CV0 |
Popis výrobku |
SINAMICS V20 380-480 V 3AC -15% /+10% 47-6 Jmenovitý výkon 1.5 kW s přetížením 150% po dobu 60 sek. Vestavěný filtr C3, I/O rozhraní: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Komunikace: USS/Modbus RTU s vestavěným panelem BOP, Krytí IP20/UL open, Velikost: A 90x166x146 (ŠxVxH)
|
Produktová skupina |
SINAMICS V20 basic converters |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
350 |
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
1,050 kg |
Rozměry balení |
180,00 x 225,00 x 120,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
6940408102644 |
UPC |
887621057787 |
Číslo celní nomenklatury |
85044095 |
Označení katalogu (LKZ) |
SINAMICS V20 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5681 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 05.07.2010 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|