SINAMICS V90, s PROFINET Vstupní napájecí napětí: 200-240 V 1/3-fázový AC -15% /+10% 2.5/1.5 A 45-66 Výstupní napětí: 0 - Vstupní napájecí napětí: 1.2 A 0-330 Hz Motor: 0.1 kW, Krytí: IP20, Velikost A, 45x170x170 (ŠxVxH)
Objednací číslo |
6SL3210-5FB10-1UF2 |
Popis výrobku |
SINAMICS V90, s PROFINET Vstupní napájecí napětí: 200-240 V 1/3-fázový AC -15% /+10% 2.5/1.5 A 45-66 Výstupní napětí: 0 - Vstupní napájecí napětí: 1.2 A 0-330 Hz Motor: 0.1 kW, Krytí: IP20, Velikost A, 45x170x170 (ŠxVxH)
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
DMS |
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
5 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,100 kg |
Rozměry balení |
77,00 x 217,00 x 237,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4042948692776 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85044095 |
Označení katalogu (LKZ) |
SINAMICS V90 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4R31 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.04.2013 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|