SIVACON, 19" nevýsuvné provedení, pro instalaci 19" přístrojů, v: 1200 mm, pozinkováno
Objednací číslo |
8MF1500-2AN30 |
Popis výrobku |
SIVACON, 19" nevýsuvné provedení, pro instalaci 19" přístrojů, v: 1200 mm, pozinkováno
|
Produktová skupina |
Components and Accessories |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
1BS |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
10 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
5,800 kg |
Rozměry balení |
70,00 x 1220,00 x 40,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4001869492636 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
83024200 |
Označení katalogu (LKZ) |
LV10.2 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
3799 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P310 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.09.2013 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-18-28-07 |
eClass |
6 |
27-18-92-34 |
eClass |
7.1 |
27-18-92-34 |
eClass |
8 |
27-18-92-34 |
eClass |
9 |
27-18-92-34 |
eClass |
9.1 |
27-18-92-34 |
ETIM |
7 |
EC002625 |
ETIM |
8 |
EC002625 |
ETIM |
9 |
EC002625 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|