SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
8MF4320
Product
Image similar
víceúčelové lišty v=1800 obsah 2 ks
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 8MF4320
Popis výrobku víceúčelové lišty v=1800 obsah 2 ks
Produktová skupina SIVACON 8MF2, 8MF5 and 8MF6 System Cubicles
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 1EA
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 20 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 2,700 kg
Rozměry balení 600,00 x 1800,00 x 400,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4025515208174
UPC 040892945928
Číslo celní nomenklatury 83024200
Označení katalogu (LKZ) LV10.2
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5846
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P310
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.07.2006
Kategorie produktu D: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-18-28-15
eClass 6 27-18-92-65
eClass 7.1 27-18-92-65
eClass 8 27-18-92-65
eClass 9 27-18-92-65
eClass 9.1 27-18-92-65
ETIM 7 EC002624
ETIM 8 EC002624
ETIM 9 EC002624
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
Je možné též přidat k produktu opce.
;