23.09.2021 3:49:58
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
2KJ3601-.CC87-....
Product
Image similar
****spare part**** helical worm geared motor C29-KQ-(706)
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Upozornění k náhradě: KS Adapter
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 2KJ3601-.CC87-....
Popis výrobku ****spare part**** helical worm geared motor C29-KQ-(706)
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM400:Výběhový výrobek
Termín změny statusu výrobku Výrobek je výběhovým od: 14.04.2021
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Upozornění k náhradě: KS Adapter
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 360
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 80 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 9,000 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85015100
Označení katalogu (LKZ) D50.1-4
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 6184
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Česká republika
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 21.07.2019
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
lblREACHInfo
lblREACHTextNoData
Klasifikace
 
Verze lblClassification
eClass 6 27-02-30-90
eClass 7.1 27-02-30-90
eClass 8 27-02-30-90
eClass 9 27-02-30-90
eClass 9.1 27-02-30-90
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Abyste tento produkt mohl(a) objednat, musíte ho nejprve nakonfigurovat.