SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3SU1030-0AA30-0AA0-Z Y15
Obrázek není k dispozici
tlačítko, 22 mm, kulaté, plastové s kovovým čelním kroužkem, barva: žlutá, stiskací knoflík, plochý, zaklapávací, odblokování stisknutím, s laserovým popisem, velká a malá písmena, slovo vždy s prvním velkým písmenem
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: 3SU1000-0AA30-0AA0-ZY15
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3SU1030-0AA30-0AA0-Z Y15
Popis výrobku tlačítko, 22 mm, kulaté, plastové s kovovým čelním kroužkem, barva: žlutá, stiskací knoflík, plochý, zaklapávací, odblokování stisknutím, s laserovým popisem, velká a malá písmena, slovo vždy s prvním velkým písmenem
Produktová skupina Není dostupný
Status výrobku (PLM) PM490:Výrobek zrušen
Termín změny statusu výrobku Výrobek se nedodává od: 15.05.2023
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: 3SU1000-0AA30-0AA0-ZY15
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 41J
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení ECCN : N / AL : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 15 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,021 kg
Rozměry balení 100,00 x 154,00 x 30,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 804766589799
Číslo celní nomenklatury 85389099
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5452
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R711
Země původu: Čína
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.10.2014
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět Ano
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
  Není dostupný
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;