zásuvný kompaktní výkonový jistič s ovládací páčkou se zásuvným rámem a PSS frame 1600; 4AUX a spínač pro signalizaci sepnutí S24; Icu "H" Icu=85kA při 415V, 4-pólový, vlevo ETU660, LSIG, In=1600A displej, měřicí, komunikační funkce Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn nastavitelná ochrana N vodiče vypnuto, 50%, 100%, 150%, 200% ochrana proti zkratu na uzemnění, odpojitelná Ig=0,1...1 x In, tg=0,1 - 1,0s rozšíření přípojnice na přední straně
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Objednací číslo |
3VA2716-6.F46-.... |
Popis výrobku |
zásuvný kompaktní výkonový jistič s ovládací páčkou se zásuvným rámem a PSS frame 1600; 4AUX a spínač pro signalizaci sepnutí S24; Icu "H" Icu=85kA při 415V, 4-pólový, vlevo ETU660, LSIG, In=1600A displej, měřicí, komunikační funkce Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn nastavitelná ochrana N vodiče vypnuto, 50%, 100%, 150%, 200% ochrana proti zkratu na uzemnění, odpojitelná Ig=0,1...1 x In, tg=0,1 - 1,0s rozšíření přípojnice na přední straně
|
Produktová skupina |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Poznámky |
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
1CB |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
LPB----- |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
5 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
58,540 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85362090 |
Označení katalogu (LKZ) |
LV10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5374 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P360 |
Země původu: |
Česká republika |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.01.2018 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|