zásuvný výkonový jistič, se zásuvným rámem, IEC 60947-2, konstrukční velikost 2, 3-pólový, In=2000A až 690 V~ 50/60Hz, spínací charakteristika M Icu=85/66kA při 500/690V, vypínací jednotka ETU600 LSIG Hi-Z s možností modernizace, barevný displej, Bluetooth, rozhraní USB, základní ochrana LT, ST, INST, GFx, s GF vstupem o vysoké impedanci, ochrana N-vodiče vyžaduje externí snímač proudu N-vodičem, spínač pro signalizaci rozpojení (1xW), připojení vodorovně na zadní straně zásuvný rám se zajišťovacím mechanismem a bez spínače pro signalizaci polohy,
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Objednací číslo |
3WA1220-4.G32-.... |
Popis výrobku |
zásuvný výkonový jistič, se zásuvným rámem, IEC 60947-2, konstrukční velikost 2, 3-pólový, In=2000A až 690 V~ 50/60Hz, spínací charakteristika M Icu=85/66kA při 500/690V, vypínací jednotka ETU600 LSIG Hi-Z s možností modernizace, barevný displej, Bluetooth, rozhraní USB, základní ochrana LT, ST, INST, GFx, s GF vstupem o vysoké impedanci, ochrana N-vodiče vyžaduje externí snímač proudu N-vodičem, spínač pro signalizaci rozpojení (1xW), připojení vodorovně na zadní straně zásuvný rám se zajišťovacím mechanismem a bez spínače pro signalizaci polohy,
|
Produktová skupina |
3WA1 Air Circuit Breakers/Non-Aut. Air Circ. Br. up to 6300 A (AC), IEC |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Poznámky |
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
1CE |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
LAO----- |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
5 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
80,275 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85362090 |
Označení katalogu (LKZ) |
LV10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
X01C |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P360 |
Země původu: |
Česká republika |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 22.08.2019 |
Kategorie produktu |
B: možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|