Power cable sold by the meter type: 6FX8008-1BA31 4x 4+(2x1.5) C C MOTION-CONNECT 800PLUS trailable, UL/CSA, DESINA Dmax=15.2 mm Type of delivery: up to 79 m ring from 80 drum Length (m)=
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Objednací číslo |
6FX8008-1BA31-.... |
Popis výrobku |
Power cable sold by the meter type: 6FX8008-1BA31 4x 4+(2x1.5) C C MOTION-CONNECT 800PLUS trailable, UL/CSA, DESINA Dmax=15.2 mm Type of delivery: up to 79 m ring from 80 drum Length (m)=
|
Produktová skupina |
For SIMOTICS S-1FT2/S-1FT7/S-1FK2/S-1FK7/M-1PH8 motors with full-thread connector |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Poznámky |
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
764 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
7 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,001 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85444995 |
Označení katalogu (LKZ) |
NCZ-M |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9300 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Slovensko |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2006 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-14-03-36 |
eClass |
6 |
27-06-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-23-02 |
eClass |
8 |
27-06-23-02 |
eClass |
9 |
27-06-23-02 |
eClass |
9.1 |
27-06-23-02 |
ETIM |
7 |
EC000839 |
ETIM |
8 |
EC000839 |
ETIM |
9 |
EC000839 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|