Breaker HEB 1P 60A 277V 65kA LOAD LUGS W/LUGS INDIV PK
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: 3VA41606ED140AA0, USER IS RESPONSIBLE TO CHECK FORM,FIT&FUNCTION IN APPLICATION.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
US2:HEB1B060B |
Popis výrobku |
Breaker HEB 1P 60A 277V 65kA LOAD LUGS W/LUGS INDIV PK
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM490:Výrobek zrušen |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 01.10.2022 |
Poznámky |
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: 3VA41606ED140AA0, USER IS RESPONSIBLE TO CHECK FORM,FIT&FUNCTION IN APPLICATION.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
1EA |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
40 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,570 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
783643558731 |
Číslo celní nomenklatury |
85362010 |
Označení katalogu (LKZ) |
LV10.1 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5192 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P360 |
Země původu: |
Dominikánská republika |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Drahé kovy jsou vyjasňovány |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|