Circuit Breaker HGB HGB2K030B Certification acc. UL489 2 Pole; Rated current lN=30A max. voltage 600Y/347V AC NEMA rating 35kA @ 480V NEMA rating 22kA @ 600Y/347V load lugs included
Objednací číslo |
US2:HGB2K030B |
Popis výrobku |
Circuit Breaker HGB HGB2K030B Certification acc. UL489 2 Pole; Rated current lN=30A max. voltage 600Y/347V AC NEMA rating 35kA @ 480V NEMA rating 22kA @ 600Y/347V load lugs included
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
1CD |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
60 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,840 kg |
Rozměry balení |
5,00 x 7,29 x 12,67 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
804766339752 |
Číslo celní nomenklatury |
85362010 |
Označení katalogu (LKZ) |
LV10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5362 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P360 |
Země původu: |
Mexiko |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 14.03.2017 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|