Relay, DIN rail mounted, APU ex power relay with 4 galvancally isolated relay contacts, switch power 400 V / 16 A, 4 kW, Mounting : 35 mm DIN rail TS35, control voltage 24 VAC/DC up to 230 VAC , Ex-protection class: Ex e q IIC T4 Gb, Ex certifications: IECEx TUN 14.0029, ATEX TÜV 02 ATEX 1824. ambient temperature: -20 °C up to +70 °C.
Poznámky
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
A5E35772484 |
Popis výrobku |
Relay, DIN rail mounted, APU ex power relay with 4 galvancally isolated relay contacts, switch power 400 V / 16 A, 4 kW, Mounting : 35 mm DIN rail TS35, control voltage 24 VAC/DC up to 230 VAC , Ex-protection class: Ex e q IIC T4 Gb, Ex certifications: IECEx TUN 14.0029, ATEX TÜV 02 ATEX 1824. ambient temperature: -20 °C up to +70 °C.
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM500:Výrobek vymazán |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 08.08.2023 |
Poznámky |
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
824 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
15 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,920 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
0 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
90272000 |
Označení katalogu (LKZ) |
PA30AI |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4682 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R351 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 15.05.2017 |
Kategorie produktu |
B: možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ne |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|