Heater assembly for FPD 115 V
Objednací číslo |
A5E36166755003 |
Popis výrobku |
Heater assembly for FPD 115 V
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
824 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : EAR99I |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
26 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,295 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85168020 |
Označení katalogu (LKZ) |
PA30AI-M |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4682 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R351 |
Země původu: |
USA |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 15.05.2017 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|