Display 15" LCD_15.6"_1366x768_LVDS_G156BGE for SIMATIC IPC377E
Poznámky
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
A5E36791780 |
Popis výrobku |
Display 15" LCD_15.6"_1366x768_LVDS_G156BGE for SIMATIC IPC377E
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Poznámky |
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
208 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
5 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,563 kg |
Rozměry balení |
32,40 x 44,20 x 6,80 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
195125401303 |
Číslo celní nomenklatury |
85249100 |
Označení katalogu (LKZ) |
IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4335 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R133 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Drahé kovy jsou vyjasňovány |
Kategorie produktu |
B: možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
19-20-01-91 |
eClass |
6 |
19-20-91-90 |
eClass |
7.1 |
19-20-91-90 |
eClass |
8 |
19-20-91-90 |
eClass |
9 |
19-20-91-90 |
eClass |
9.1 |
19-20-91-90 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
6628 |
UNSPSC |
15 |
43-21-16-12 |
|
|
|
|