SIRIUS soft starter S00 3.6 A, 1.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Spring-type terminals
Produkt ID |
3RW3013-2BB04 |
Produktbeskrivelse |
SIRIUS soft starter S00 3.6 A, 1.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Spring-type terminals
|
Produkt familie |
3RW30 soft starters |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
42G |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LBO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,471 kg |
Emballage dimension |
164,00 x 58,00 x 126,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209722910 |
UPC |
754554958170 |
Toldkode |
85371098 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5345 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead titanium zirconium oxide
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
27-37-09-07 |
eClass |
6 |
27-37-09-07 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-07 |
eClass |
8 |
27-37-09-07 |
eClass |
9 |
27-37-09-07 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-07 |
ETIM |
7 |
EC000640 |
ETIM |
8 |
EC000640 |
ETIM |
9 |
EC000640 |
IDEA |
4 |
4740 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|