Indicator light, 22mm, round, plastic, green, smooth lens, with holder !!! Phased-out product !!! SIRIUS ACT 3SU1 is successor Preferred successor type is >>3SU1001-6AA40-0AA0 + 3SU1500-0AA10-0AA0<<
Bemærkning
Produktet er ikke længere tilgængelig
www.siemens.com/conversion-tool
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
3SB3001-6AA40 |
Produktbeskrivelse |
Indicator light, 22mm, round, plastic, green, smooth lens, with holder !!! Phased-out product !!! SIRIUS ACT 3SU1 is successor Preferred successor type is >>3SU1001-6AA40-0AA0 + 3SU1500-0AA10-0AA0<<
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 22.03.2024 |
Bemærkning |
Produktet er ikke længere tilgængelig
www.siemens.com/conversion-tool
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
41J |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,024 kg |
Emballage dimension |
92,00 x 105,00 x 52,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
0 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209030008 |
UPC |
754554344812 |
Toldkode |
85319000 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5832 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|