Når du ser et af vores websteder, gemmer vi muligvis nogle data på din computer i form af en "cookie" for automatisk, at genkende din pc næste gang du besøger os. Cookies kan hjælpe os på mange måder, for eksempel ved, at tillade os at skræddersy et websted til bedre at matche dine interesser eller at gemme din adgangskode for, at spare dig for at skulle indtaste det hver gang. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, skal du konfigurere din internetbrowser til at slette alle cookies fra din computers harddisk, blokere alle cookies eller modtage en advarsel, før en cookie gemmes. Cookies Skjul information
20.01.2022 18:20:28
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
3VA2225-5JQ32-0CH0
Product
circuit breaker 3VA2 IEC frame 250 breaking capacity class M Icu=55kA @ 415V 3-pole, line protection ETU560, LSIG, In=250A overload protection Ir=100A...250A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..10x In N conductor protection optionally with external current transformer gr.-fault prot., can be sw. off Ig=0.2...1 x In, tg=0.05-0.8s nut keeper kit undervoltage release (UVR) 120-127V AC 50/60Hz 2 auxiliary switches HQ 1 trip alarm switch HQ
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde tjenester som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 3VA2225-5JQ32-0CH0
Produktbeskrivelse circuit breaker 3VA2 IEC frame 250 breaking capacity class M Icu=55kA @ 415V 3-pole, line protection ETU560, LSIG, In=250A overload protection Ir=100A...250A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..10x In N conductor protection optionally with external current transformer gr.-fault prot., can be sw. off Ig=0.2...1 x In, tg=0.05-0.8s nut keeper kit undervoltage release (UVR) 120-127V AC 50/60Hz 2 auxiliary switches HQ 1 trip alarm switch HQ
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Hovedkvarter prisgruppe 1CB
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor LOA-----
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : EAR99 / AL : N
Leveringstid 40 Dag/dage
Nettovægt (kg) 2,610 kg
Emballage dimension 134,00 x 200,00 x 145,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4042949033547
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85362090
Katalog-ID LV10.1
Produktgruppe 5374
Gruppekode P360
Oprindelsesland Tjekkiet
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.06.2012
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead monoxide (lead oxide)

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Silicic acid, lead salt

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|