Ingen tilgængelige billeder
Circuit breaker VL150 UL Type DG (CAT NO. NDK3B050) non-interchangeable frame, with approval circuit breaker according to UL 489 Standard switching capacity 3-pole; NEMA rating 35 kA @ 480 V and 18 kA @ 600/347 V (molded case circuit breaker) Overcurrent release TM, LI TU=40 °C In=50 A, Rated current II=450...700 A Short-circuit protection Ir=50A overcurrent release for system protection without connection accessories without auxiliary release without auxiliary/alarm switch
Bemærkning
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
3VL2505-1KN30-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
Circuit breaker VL150 UL Type DG (CAT NO. NDK3B050) non-interchangeable frame, with approval circuit breaker according to UL 489 Standard switching capacity 3-pole; NEMA rating 35 kA @ 480 V and 18 kA @ 600/347 V (molded case circuit breaker) Overcurrent release TM, LI TU=40 °C In=50 A, Rated current II=450...700 A Short-circuit protection Ir=50A overcurrent release for system protection without connection accessories without auxiliary release without auxiliary/alarm switch
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM410:Start Support fase / Reservedele & reperation - Rest support periode |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produktet er udgået siden: 01.10.2021 |
Bemærkning |
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
1CC |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LBO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
20 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
2,296 kg |
Emballage dimension |
136,00 x 247,00 x 129,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209934542 |
UPC |
887621128388 |
Toldkode |
85362090 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
3742 |
Gruppekode |
P360 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 25.09.2006 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|