Når du ser et af vores websteder, gemmer vi muligvis nogle data på din computer i form af en "cookie" for automatisk, at genkende din pc næste gang du besøger os. Cookies kan hjælpe os på mange måder, for eksempel ved, at tillade os at skræddersy et websted til bedre at matche dine interesser eller at gemme din adgangskode for, at spare dig for at skulle indtaste det hver gang. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, skal du konfigurere din internetbrowser til at slette alle cookies fra din computers harddisk, blokere alle cookies eller modtage en advarsel, før en cookie gemmes. Cookies Skjul information
09.12.2021 10:55:29
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
5SL4603-6
Product
Miniature circuit breaker 400 V 10kA, 3+N-pole, B, 3A
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde tjenester som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 5SL4603-6
Produktbeskrivelse Miniature circuit breaker 400 V 10kA, 3+N-pole, B, 3A
Produkt familie Basic Devices
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Hovedkvarter prisgruppe 1AB
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor L-A-----
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Leveringstid 30 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,598 kg
Emballage dimension 75,00 x 93,00 x 84,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4001869439938
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85362010
Katalog-ID LV10.1
Produktgruppe 3804
Gruppekode P310
Oprindelsesland Rumænien
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.06.2013
Produktklasse B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 5 EC000042
ETIM 6 EC000042
ETIM 7 EC000042
ETIM 8 EC000042
UNSPSC 14 39-12-16-01
UNSPSC 15 39-12-16-03
|