PC adapter USB A2 USB adapter (USB V2.0) for connection of a PG/PC or notebook to SIMATIC S7 via PROFIBUS or MPI contain USB cable 5 m, MPI cable 0.3 m can be used under Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 bit and higher.
Produkt ID |
6GK1571-0BA00-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
PC adapter USB A2 USB adapter (USB V2.0) for connection of a PG/PC or notebook to SIMATIC S7 via PROFIBUS or MPI contain USB cable 5 m, MPI cable 0.3 m can be used under Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 bit and higher.
|
Produkt familie |
PC adapter USB A2 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5P5 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,480 kg |
Emballage dimension |
58,00 x 105,00 x 26,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169280860 |
UPC |
887621208769 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2444 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
19-17-01-01 |
eClass |
6 |
19-17-01-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-01 |
eClass |
8 |
19-17-01-01 |
eClass |
9 |
19-17-01-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-01 |
ETIM |
7 |
EC000515 |
ETIM |
8 |
EC000515 |
ETIM |
9 |
EC000515 |
IDEA |
4 |
6460 |
UNSPSC |
15 |
43-20-14-04 |
|
|
|
|