Diaphragm seal directly mounted on to high-pressure side, with or without tube; flanged diaphragm seal connected via capillary to low-pressure side of SITRANS P transmitter for Diff. pressure, Process connection acc. EN1092-1/ ASME B16.5, pressure equipment directive F gas 1/liquids 1 ART. 3.3 SEP ****************************** Attention, product discontinued / successor product diaphragm seal for SITRANS P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact person to determine the successor product ****************************** . Nom. diameter, nom. pressure: DN 80; PN 40 Wetted parts made of Hastelloy C276 , Tube lentgh 20 to 50mm, preset 50mm Transmission fluid: silicon oil m50 Length of capillary tube: 6,0 m (19.7 ft) . Version with negative pressure service for differential pressure transmitters
Bemærkning
Produktkonfigurationen er ukomplet. Kontrollér konfigurationen.
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
7MF4913-1DJ12-6B-Z V03 |
Produktbeskrivelse |
Diaphragm seal directly mounted on to high-pressure side, with or without tube; flanged diaphragm seal connected via capillary to low-pressure side of SITRANS P transmitter for Diff. pressure, Process connection acc. EN1092-1/ ASME B16.5, pressure equipment directive F gas 1/liquids 1 ART. 3.3 SEP ****************************** Attention, product discontinued / successor product diaphragm seal for SITRANS P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact person to determine the successor product ****************************** . Nom. diameter, nom. pressure: DN 80; PN 40 Wetted parts made of Hastelloy C276 , Tube lentgh 20 to 50mm, preset 50mm Transmission fluid: silicon oil m50 Length of capillary tube: 6,0 m (19.7 ft) . Version with negative pressure service for differential pressure transmitters
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM410:Start Support fase / Reservedele & reperation - Rest support periode |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produktet er udgået siden: 19.04.2024 |
Bemærkning |
Produktkonfigurationen er ukomplet. Kontrollér konfigurationen.
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
8P2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : 9I999IR |
Standard leveringstid ab fabrik |
40 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
13,000 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90269000 |
Katalog-ID |
FI01-1 |
Produktgruppe |
4771 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-06-91 |
eClass |
14 |
27-20-06-91 |
eClass |
6 |
27-20-06-91 |
eClass |
7.1 |
27-20-06-91 |
eClass |
8 |
27-20-06-91 |
eClass |
9 |
27-20-06-91 |
eClass |
9.1 |
27-20-06-91 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|