SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7MF4913-1DJ12-6B-Z V03
Product
Image tilsvarende
Diaphragm seal directly mounted on to high-pressure side, with or without tube; flanged diaphragm seal connected via capillary to low-pressure side of SITRANS P transmitter for Diff. pressure, Process connection acc. EN1092-1/ ASME B16.5, pressure equipment directive F gas 1/liquids 1 ART. 3.3 SEP ****************************** Attention, product discontinued / successor product diaphragm seal for SITRANS P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact person to determine the successor product ****************************** . Nom. diameter, nom. pressure: DN 80; PN 40 Wetted parts made of Hastelloy C276 , Tube lentgh 20 to 50mm, preset 50mm Transmission fluid: silicon oil m50 Length of capillary tube: 6,0 m (19.7 ft) . Version with negative pressure service for differential pressure transmitters
Bemærkning
Produktkonfigurationen er ukomplet. Kontrollér konfigurationen.
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7MF4913-1DJ12-6B-Z V03
Produktbeskrivelse Diaphragm seal directly mounted on to high-pressure side, with or without tube; flanged diaphragm seal connected via capillary to low-pressure side of SITRANS P transmitter for Diff. pressure, Process connection acc. EN1092-1/ ASME B16.5, pressure equipment directive F gas 1/liquids 1 ART. 3.3 SEP ****************************** Attention, product discontinued / successor product diaphragm seal for SITRANS P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact person to determine the successor product ****************************** . Nom. diameter, nom. pressure: DN 80; PN 40 Wetted parts made of Hastelloy C276 , Tube lentgh 20 to 50mm, preset 50mm Transmission fluid: silicon oil m50 Length of capillary tube: 6,0 m (19.7 ft) . Version with negative pressure service for differential pressure transmitters
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM410:Start Support fase / Reservedele & reperation - Rest support periode
PLM Ikrafttrædelsesdatoen Produktet er udgået siden: 19.04.2024
Bemærkning
Produktkonfigurationen er ukomplet. Kontrollér konfigurationen.
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Prisdata
Rabat prisgruppe 8P2
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : N / AL : 9I999IR
Standard leveringstid ab fabrik 40 Dag/dage
Nettovægt (kg) 13,000 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90269000
Katalog-ID FI01-1
Produktgruppe 4771
Gruppekode R3P0
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-20-06-91
eClass 14 27-20-06-91
eClass 6 27-20-06-91
eClass 7.1 27-20-06-91
eClass 8 27-20-06-91
eClass 9 27-20-06-91
eClass 9.1 27-20-06-91
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Dette produkt skal konfigureres, før det kan bestilles.
;