Ingen tilgængelige billeder
SITRANS Probe LR Radar level transmitter: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries. Enclosure / Cable Inlet: Plastic, (PBT), Qty 2 x M20 Antenna Type / Material - (Max 3 Bar and 80 deg. 'C) Polypropylene-antenna: R 1-1/2 inch ((BSPT) EN 10226-1), comes with integral 100 mm shield Approvals: General Purpose, CE Includes European Radio approvals (R&TTE), 5.8 GHz Communication / Output: 4-20mA, HART .
Bemærkning
Produktet er ikke længere tilgængelig
Replacement part #7ML5422-
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
7ML5430-2BA10 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS Probe LR Radar level transmitter: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries. Enclosure / Cable Inlet: Plastic, (PBT), Qty 2 x M20 Antenna Type / Material - (Max 3 Bar and 80 deg. 'C) Polypropylene-antenna: R 1-1/2 inch ((BSPT) EN 10226-1), comes with integral 100 mm shield Approvals: General Purpose, CE Includes European Radio approvals (R&TTE), 5.8 GHz Communication / Output: 4-20mA, HART .
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM490:Start af sidste år for support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt udgået siden: 04.05.2022 |
Bemærkning |
Produktet er ikke længere tilgængelig
Replacement part #7ML5422-
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
8C1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
4,500 kg |
Emballage dimension |
270,00 x 800,00 x 170,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169847377 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90261029 |
Katalog-ID |
FI01-4 |
Produktgruppe |
4849 |
Gruppekode |
R3P3 |
Oprindelsesland |
Canada |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|