DC motor, compensated 420V, 418rpm, 420kW, 1085A Armature control up to 10rpm M=constant Degree of protection IP54/IC W37 A86 Air/water cooler assembled Half-key balancing
Bemærkning
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
1HS7452-5NF..-1VV1 |
Produktbeskrivelse |
DC motor, compensated 420V, 418rpm, 420kW, 1085A Armature control up to 10rpm M=constant Degree of protection IP54/IC W37 A86 Air/water cooler assembled Half-key balancing
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM410:Start Support fase / Reservedele & reperation - Rest support periode |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produktet er udgået siden: 30.09.2021 |
Bemærkning |
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
3M2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
N-W----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
115 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
4400,000 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85013300 |
Katalog-ID |
DA12-1 |
Produktgruppe |
2674 |
Gruppekode |
P1S3 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
D: produkter lavet på bestilling / kunde specifikationer, der kræver ingeniør service, og som ikke kan genbruges eller udnyttes (Design til kunde) |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|