N 501/01 | 5WG1501-1AB01
Product
N 501/01 - KNX Combination blind actuator, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x binary inputs
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID N 501/01 | 5WG1501-1AB01
Produktbeskrivelse N 501/01 - KNX Combination blind actuator, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x binary inputs
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A04
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,521 kg
Emballage dimension 11,30 x 21,30 x 8,30
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4001869377551
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85371091
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBL4
Gruppekode H5DL
Oprindelsesland Rumænien
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 09.04.2009
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;