Communication module LOGO! communication module EIB as interface between EIB and LOGO! PS 24 V DC/AC Image via bus v. max.: 16 DI, 12 DO, 8 AI and 2 AO
Bemærkning
Produktet er ikke længere tilgængelig
Successor of 6BK1700-0BA00-0AA1
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
6BK1700-0BA00-0AA2 |
Produktbeskrivelse |
Communication module LOGO! communication module EIB as interface between EIB and LOGO! PS 24 V DC/AC Image via bus v. max.: 16 DI, 12 DO, 8 AI and 2 AO
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 01.10.2022 |
Bemærkning |
Produktet er ikke længere tilgængelig
Successor of 6BK1700-0BA00-0AA1
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
2ET |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
10 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,107 kg |
Emballage dimension |
36,00 x 55,00 x 90,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
0 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948544808 |
UPC |
040892971941 |
Toldkode |
85371098 |
Katalog-ID |
ES-NB1 |
Produktgruppe |
X06K |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 11.02.2010 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):