*** spare part *** LOGO! PC cable for transmission of programs from PC to LOGO! and vice versa with RS232 interface, length 2.5 m ******************************* Please check whether the LOGO! USB programming cable (6ED1057-1AA01-0BA0) can be used as an option.
Bemærkning
Produktet blev slettet uden erstatning
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
6ED1057-1AA00-0BA0 |
Produktbeskrivelse |
*** spare part *** LOGO! PC cable for transmission of programs from PC to LOGO! and vice versa with RS232 interface, length 2.5 m ******************************* Please check whether the LOGO! USB programming cable (6ED1057-1AA01-0BA0) can be used as an option.
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 30.09.2023 |
Bemærkning |
Produktet blev slettet uden erstatning
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
2ET |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,166 kg |
Emballage dimension |
12,80 x 18,50 x 3,80 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
0 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515050117 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85444290 |
Katalog-ID |
ST9-E5 |
Produktgruppe |
4254 |
Gruppekode |
R131 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 31.03.2008 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):