Ingen tilgængelige billeder
LOGO! SOFT COMFORT V7, SINGLE LICENSE, 1 INSTALLATION E-SW,SW AND DOCU. ON DVD, 6-LANGUAGES, EXECUTABLE UNTER WIN98SE/NT4.0/ME/2000/XP/VISTA/ WIN7(32/64BIT), MAC OS, SUSE LINUX, REFERENCE-HARDWARE:LOGO!
Bemærkning
Produkt ID |
6ED1058-0BA02-0YA1 |
Produktbeskrivelse |
LOGO! SOFT COMFORT V7, SINGLE LICENSE, 1 INSTALLATION E-SW,SW AND DOCU. ON DVD, 6-LANGUAGES, EXECUTABLE UNTER WIN98SE/NT4.0/ME/2000/XP/VISTA/ WIN7(32/64BIT), MAC OS, SUSE LINUX, REFERENCE-HARDWARE:LOGO!
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 20.03.2015 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
6ED1058-0BA08-0YA1 |
Beskrivelse af efterfølger |
LOGO! SOFT Comfort V8, single license for 1 installation E-SW, SW and documentation on DVD, 6 languages, executable on Windows XP, 7, 8, 10 (32- and 64-bit), Mac OSx 10.7 Lion to incl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 |
Rabat prisgruppe |
200 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,098 kg |
Emballage dimension |
12,40 x 14,30 x 1,30 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
0 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
6940408101227 |
UPC |
040892788822 |
Toldkode |
85234925 |
Katalog-ID |
STLOGO! |
Produktgruppe |
4071 |
Gruppekode |
R111 |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
D: produkter lavet på bestilling / kunde specifikationer, der kræver ingeniør service, og som ikke kan genbruges eller udnyttes (Design til kunde) |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|