LOGO!POWER 12 V/4.5 A Regulated power supply input: 100-240 V AC (DC 110-300 V) output: 12 V DC/4,5 A
Bemærkning
Produkt ID |
6EP1322-1SH03 |
Produktbeskrivelse |
LOGO!POWER 12 V/4.5 A Regulated power supply input: 100-240 V AC (DC 110-300 V) output: 12 V DC/4,5 A
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 15.11.2022 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
6EP3322-6SB00-0AY0 |
Beskrivelse af efterfølger |
LOGO!POWER 12 V / 4.5 A stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC / 4.5 A |
Rabat prisgruppe |
5PC |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
På forespørgsel |
Nettovægt (kg) |
0,250 kg |
Emballage dimension |
8,00 x 10,00 x 6,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
0 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515152750 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85044090 |
Katalog-ID |
KT10-PH |
Produktgruppe |
4741 |
Gruppekode |
R315 |
Oprindelsesland |
Østrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):