SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7MF8050-1AB10-1AA1-Z C11+C12+C18
Product
Image tilsvarende
Pascal CV4 CV4 rear connection (process connection back) - 0,25 to 0,25 bar_g DIN 32676 tri-clamp 1½ " "Hygenic" wetted p. < 0,8 Ra IP65/IP67 Housing/cover material 1.4305 - Non-splintering glass Non Ex M16x1,5 polyamide gland for cable Ø 4,5-10 mm With display (English) EN 10204-3.1, 5 measuring points Certificate EN10204-3.1 for wetted parts EN 10204-3.1 surface roughness Ra
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7MF8050-1AB10-1AA1-Z C11+C12+C18
Produktbeskrivelse Pascal CV4 CV4 rear connection (process connection back) - 0,25 to 0,25 bar_g DIN 32676 tri-clamp 1½ " "Hygenic" wetted p. < 0,8 Ra IP65/IP67 Housing/cover material 1.4305 - Non-splintering glass Non Ex M16x1,5 polyamide gland for cable Ø 4,5-10 mm With display (English) EN 10204-3.1, 5 measuring points Certificate EN10204-3.1 for wetted parts EN 10204-3.1 surface roughness Ra
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8P4
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : N / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 25 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,500 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90262020
Katalog-ID FI01-1
Produktgruppe 4778
Gruppekode R3P0
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2018
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-20-06-14
eClass 14 27-20-06-14
eClass 6 27-20-06-14
eClass 7.1 27-20-06-14
eClass 8 27-20-06-14
eClass 9 27-20-06-14
eClass 9.1 27-20-06-14
ETIM 7 EC002990
ETIM 8 EC002990
ETIM 9 EC002990
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;