SSA31.04 - Electromotoric actuator, 160 N, stroke 2.5/5.5 mm, IP40, AC 230 V, 3-position/SPDT, 17.2 s/mm, 1.5 m
Produkt ID |
SSA31.04 | BPZ:SSA31.04 |
Produktbeskrivelse |
SSA31.04 - Electromotoric actuator, 160 N, stroke 2.5/5.5 mm, IP40, AC 230 V, 3-position/SPDT, 17.2 s/mm, 1.5 m
|
Produkt familie |
SSA31.04 - Electromotoric actuator, 160 N, stroke 2.5/5.5 mm, IP40, AC 230 V, 3-position/SPDT, 17.2 s/mm, 1.5 m |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,361 kg |
Emballage dimension |
11,80 x 14,40 x 6,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914071279 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85011010 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBC8 |
Gruppekode |
H5CC |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 15.11.2018 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|