AVN15-15 - Compression fitting ½“, for 15 mm copper and soft steel pipes
Produkt ID |
AVN15-15 | BPZ:AVN15-15 |
Produktbeskrivelse |
AVN15-15 - Compression fitting ½“, for 15 mm copper and soft steel pipes
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,033 kg |
Emballage dimension |
3,70 x 5,30 x 2,40 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914026309 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
84819000 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBC5 |
Gruppekode |
H5CC |
Oprindelsesland |
Italien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 07.05.2020 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|