GDB336.2E - Damper actuator, linear, 125 N, IP54, AC 230 V, 3-position, 150 s, 2x aux switches
Produkt ID |
GDB336.2E | BPZ:GDB336.2E |
Produktbeskrivelse |
GDB336.2E - Damper actuator, linear, 125 N, IP54, AC 230 V, 3-position, 150 s, 2x aux switches
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,720 kg |
Emballage dimension |
12,80 x 19,00 x 10,10 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914003423 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85011010 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBD2 |
Gruppekode |
H5CD |
Oprindelsesland |
Schweiz |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 30.04.2008 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):