GNA126.1E/12 - Actuator for fire protection damper, 9 Nm, IP54, AC/DC 24 V, On/Off, 90/15 s, spring return, 2x aux switches, shaft 12x12 mm
Produkt ID |
GNA126.1E/12 | BPZ:GNA126.1E/12 |
Produktbeskrivelse |
GNA126.1E/12 - Actuator for fire protection damper, 9 Nm, IP54, AC/DC 24 V, On/Off, 90/15 s, spring return, 2x aux switches, shaft 12x12 mm
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,325 kg |
Emballage dimension |
11,40 x 25,50 x 9,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047625026776 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85011099 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBD5 |
Gruppekode |
H5CD |
Oprindelsesland |
Schweiz |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 30.06.2023 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|