GQD121.9A - Electromotoric actuator for ball valves, 2 Nm, IP40, AC/DC 24 V, On/Off, 30/15 s, spring return
Produkt ID |
GQD121.9A | BPZ:GQD121.9A |
Produktbeskrivelse |
GQD121.9A - Electromotoric actuator for ball valves, 2 Nm, IP40, AC/DC 24 V, On/Off, 30/15 s, spring return
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,693 kg |
Emballage dimension |
12,30 x 18,00 x 10,20 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914093684 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85011099 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBC0 |
Gruppekode |
H5CC |
Oprindelsesland |
Syd Korea |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 24.10.2010 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):