QAE1020.024 - Immersion temperature sensor 4 x 240 mm, LG-Ni1000, -5...105°C
Produkt ID |
QAE1020.024 | BPZ:QAE1020.024 |
Produktbeskrivelse |
QAE1020.024 - Immersion temperature sensor 4 x 240 mm, LG-Ni1000, -5...105°C
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A12 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standard leveringstid ab fabrik |
61 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,132 kg |
Emballage dimension |
6,80 x 37,90 x 4,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
100 |
Min. ordremængde |
100 |
EAN |
7612914029300 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90251900 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBE2 |
Gruppekode |
H5DE |
Oprindelsesland |
Schweiz |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 13.07.2020 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|