QAZ21.685/101 - Temperature sensor with silicone cable 5 m, LG-Ni1000
Produkt ID |
QAZ21.685/101 | BPZ:QAZ21.685/101 |
Produktbeskrivelse |
QAZ21.685/101 - Temperature sensor with silicone cable 5 m, LG-Ni1000
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A12 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standard leveringstid ab fabrik |
61 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,158 kg |
Emballage dimension |
20,20 x 24,40 x 2,40 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
100 |
Min. ordremængde |
100 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90251900 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBE4 |
Gruppekode |
H5DE |
Oprindelsesland |
Schweiz |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 30.03.2006 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|