SFA71/18 - Electromotoric actuator, 200 N, stroke 2.5 mm, IP30, AC 24 V, On/Off, 10 s
Produkt ID |
SFA71/18 | BPZ:SFA71/18 |
Produktbeskrivelse |
SFA71/18 - Electromotoric actuator, 200 N, stroke 2.5 mm, IP30, AC 24 V, On/Off, 10 s
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,704 kg |
Emballage dimension |
13,90 x 18,90 x 7,10 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914012043 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85011010 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBC4 |
Gruppekode |
H5CC |
Oprindelsesland |
Syd Korea |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.02.2001 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):